SAC-5P-M12MS/10-28X/M12FSSH OD
-
センサ/アクチュエータケーブル
1057663
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PE-X/PE-X ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 10 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット
製品の詳細
| 製品の種類 | センサ/アクチュエータケーブル |
| アプリケーション | 外部エリア |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | FPM |
| ハウジング材質 | PP |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PP |
| ねじ式接続の素材 | ステンレス |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 極数 | 5 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| 極数 | 5 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 10 m |
| PE-X黒 [28X] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 85 kg/km |
| 極数 | 5 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PE-X黒 [28X] |
| 導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 5x 0.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.6 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 7.25 mm ±0.3 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 材質、フィラー | PP糸 |
| 芯線絶縁材質 | PE-X |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒、灰 |
| 厚さ、絶縁 | およそ 0.30 mm (芯線の絶縁) |
| 内部シースの厚さ | およそ 0.50 mm |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.70 mm |
| 全ツイスト | フィルタ回りの5線が芯線に |
| ツイストの長さ、全ツイスト | 68 mm |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 39 Ω/m (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
| 実効容量 | ≤ 110 pF (コア-コア) |
| ≤ 200 pF (コア-シールド) | |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
| テスト電圧、コア/シールド | ≥ 1000.00 V AC (10秒の場合) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 37 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 73 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
| 難燃性 | DIN EN 60332-1-2に準拠 |
| DIN EN 50266-2-5に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(100℃時) |
| DIN EN 50306に準拠 | |
| その他の耐性 | 耐燃料油性 (IEC 60811, 168 hに準拠、70℃時) |
| 耐紫外線 (DIN VDE 0276-605に準拠) | |
| 耐紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠(750 h)) | |
| 特殊な性質 | インダクタンスは約0.48 mH/km |
| 照射型 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| -15 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 20 °C ±5 °C (ケーブル、ドラッグチェーン用) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1057663 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CKA |
| GTIN | 4055626701707 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 893.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 893.8 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 14.555 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
全体的に堅牢:耐油性、抗紫外線、耐オゾン性、-40°C~+105°C の耐温度性あり
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド