SAC-4P-M12MS/15-28X/M12FSSHOD - センサ/アクチュエータケーブル
1018488

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PE-X/PE-X ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 15 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
全体的に堅牢:耐油性、抗紫外線、耐オゾン性、-40°C~+105°C の耐温度性あり
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド