SAC-2P-15,0-PUR/DTFS
-
センサ/アクチュエータケーブル
1067136
センサ/アクチュエータケーブル、2-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート DEUTSCH DT06-2S クリップ式、キーイング: A、ケーブル長: 15 m
製品の詳細
| 製品の種類 | センサ/アクチュエータケーブル |
| アプリケーション | 移動式油圧装置 |
| 極数 | 2 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| シーリング材 | シリコン |
| ハウジング材質 | TPU |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | ニッケルメッキ |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 非対応 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 48 V DC | |
| 標準規格 IN | 8 A |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート DEUTSCH DT06-2S クリップ式 |
| 極数 | 2 |
| ロッキングタイプ | クリップ式 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 15 m |
| PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 33 kg/km |
| UL AWLスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 極数 | 2 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 電線断面積 | 2x 0.75 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.69 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.80 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、青 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm |
| 厚さ、外部シース | ≥ 0.38 mm |
| 全ツイスト | 2線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | ≤ 26 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 48 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 48 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
| 難燃性 | UL 758/1581準拠(水平) |
| UL 758/1581 FT2に準拠 | |
| DIN EN 60332-2-2に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1, 168 h準拠(100℃時) |
| UL 758、168 hに準拠、60 °C時 | |
| その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
| 一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
| 低粘着力 | |
| 耐摩耗性 | |
| 特殊な性質 | フレキシブル |
| フレキシブルケーブル管対応 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -20 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| アイテム番号 | 1067136 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1DWA |
| GTIN | 4055626736136 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 510 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | SK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 12366edc-303b-4041-b2dd-a4c8391b846b |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 3.224 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150