SACB-8/ 8-SC
-
分岐ボックス
1692022
分岐ボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 8、 極数: 4、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: スプリング接続方式 180°、 シールド: なし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
耐久性のあるハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き