SACB-8/16-SC - 分岐ボックス
1692051

分岐ボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 8、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: スプリング接続方式 180°、 シールド: なし

製品の詳細








特長

耐久性のあるハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き