PHT22-SVD-WH - セレクタスイッチ
1108803

セレクタスイッチ、22 mm、丸型、2つのスイッチ位置、V字配線、白、自動ロック

製品の詳細









互換性のある製品



特長

22 mmセレクタスイッチ - 正確な動作モード選択
2極(-45°/+45°) - ラッチ(V)
明確な状態表示のための照明オプション内蔵
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計