POT-UW 25 - シーリングプレート
3074075

断面積 25 mm2
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

取付け具、 色: 灰

製品の詳細








互換性のある製品



特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
パネル厚は無段階に設定可能
低粘度のポッティング材料も確実なシールが可能