信号用ケーブルと電源用ケーブル
PROT-MINFS-PA - シーリングキャップ
PROT-MINFS-PA
-
シーリングキャップ
1410605
シーリングキャップ、7/8"、プラスチック製、センサケーブル用、7/8"プラグに対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
ねじ種類
7/8"
寸法
外形寸法
直径
27 mm
材料仕様
部材
PA 6.6 GF
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1410605
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1ZAX
GTIN
4046356901208
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.85 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.85 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.145 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
センサ/アクチュエータケーブル
製品 ヘルプ