プリント基板用コネクタ
SCREW M3X7 H1L - ねじセット
SCREW M3X7 H1L
-
ねじセット
1209788
ねじ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじコンタクト
製品シリーズ
アクセサリ
極数
0
ピッチ
0 mm
寸法
ピッチ
-
材料仕様
コンタクト表面
すず Sn
梱包仕様
梱包の種類
段ボール梱包
販売用データ
アイテム番号
1209788
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZZA
GTIN
4063151281564
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.514 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.494 g
関税率
73181552
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27469090
ECLASS-13.0
27469090
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.001 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ