PROT-M5 - ねじプラグ
PROT-M5
-
ねじプラグ
1533288
M5ネジプラグ、センサ/アクチュエータケーブル、ボックス、筐体取付コネクタの未使用のM5ソケットに使用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
アプリケーション
センサ/アクチュエータボックス
ねじ種類
M5
材料仕様
部材
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
販売用データ
アイテム番号
1533288
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF3ZAX
GTIN
4017918993528
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.3 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27440208
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
アクセサリ
SZF 3-1,0X5,5
-
ドライバ
1206612
製品 ヘルプ