cUL認証済み
認証ID: E153698-20190718| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 24 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| データ | 50 V | 1 A | 0,34 | |
UL 認証
認証ID: E153698-20190718| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 32 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| データ | 50 V | 1 A | 0,34 | |
M40、ケーブルコネクタ、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SB、長いストレート仕様、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 8+4+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 9 mm ... 14 mm、 キーイング: 信号、コーディング1、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 24 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| データ | 50 V | 1 A | 0,34 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 32 A | 6 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| データ | 50 V | 1 A | 0,34 | |