SB-8EPCA8AA700SX
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1244883
M40、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SB、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 4+4+4+PE、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、軸Oリング、 キーイング: CAT5、コーディング1、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
100 MbpsまでのCAT5データインターフェース
メカニカルコーディングで誤接続を確実に防止
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション