PSR-MIS-RL-S-NONC-M8-4P - セーフティスイッチセンサ
1533189

非接触型セーフティスイッチ、センサ、最大Cat. 4、PL e(EN ISO 13849)、SIL 3(EN IEC 62061)、Design 4(EN ISO 14119)対応、低レベルの符号化、1a接点、1b接点、短奥行型、4極、M8コネクタ

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コスト最適化されたセーフティスイッチ
十分な試行を重ねた磁気スイッチング原理
平型
標準アクチュエータや強化アクチュエータと併用可能
M8接続テクノロジ
鉄製部材への取付け用スペーサは、アクセサリとしてご用意しております。