PSR-MIS-C-S-NONC-C-3,0PVC - セーフティスイッチセンサ
1533265

非接触型セーフティスイッチ、センサ、最大Cat. 4、PL e(EN ISO 13849)、SIL 3(EN IEC 62061)、Design 4(EN ISO 14119)対応、低レベルの符号化、1a接点、1b接点、丸型デザイン、3 mオープンPVCケーブル

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コスト最適化されたセーフティスイッチ
十分な試行を重ねた磁気スイッチング原理
丸型デザイン
標準アクチュエータや強化アクチュエータと併用可能
片側フリーエンドで柔軟な接続