SACC-MS-4QO-0,34-M SCO - コネクタ
1521575

コネクタ、ユニバーサル、4-極、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 3.5 mm ... 6 mm

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
圧接式:単線を線剥きしない革新的な短時間アッセンブリ