UL Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | - 16 | |
cUL Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | ||
電源ケーブル、6-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: M、上 メス ストレート M12、キーイング: M、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)、AC電流最大8 A/690 V
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | - 16 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | ||