SAC-4P-M12MS AI/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1428403

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、TPU ハロゲンフリー、ケーブルタイプ各種、耐スパッタ、高柔軟性、オレンジ(RAL 2003)、つや消し、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全