SAC-4P-M12MS/1,5-600 FB - センサ/アクチュエータケーブル
1404002

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PP-EPDM、グレー RAL 7035、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 1.5 m、ハイジェニック仕様、プラスチック製ローレット付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出