SAC-4P-M12MS/10,0-600 FB
-
センサ/アクチュエータケーブル
1404005
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PP-EPDM、グレー RAL 7035、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、ハイジェニック仕様、プラスチック製ローレット付き
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出