プリント基板用端子台
RZ-ZFKDS 4 - ピッチスペーサ
RZ-ZFKDS 4
-
ピッチスペーサ
1928521
ピッチスペーサ、幅2.5 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピッチスペーサ
製品シリーズ
DECKEL + RZ + DP
極数
1
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
寸法
幅
2.5 mm
基板上高さ
23 mm
高さ
23 mm
長さ
29 mm
販売用データ
アイテム番号
1928521
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZCA
GTIN
4017918818715
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.288 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.288 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.008 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
ZFKDS 4- 7,5
-
プリント基板用端子台
1907526
製品 ヘルプ