プリント基板用端子台
RZ-ZFKDS 1,5 - ピッチスペーサ
RZ-ZFKDS 1,5
-
ピッチスペーサ
1870666
ピッチスペーサ、ピッチを2.54 mm拡張し同形状の端子台と連結、色:緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピッチスペーサ
製品シリーズ
DECKEL + RZ + DP
極数
1
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
寸法
幅
2.54 mm
基板上高さ
14.2 mm
高さ
14.2 mm
長さ
16.85 mm
販売用データ
アイテム番号
1870666
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZCA
GTIN
4017918266950
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.359 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.327 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.002 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ZFKDS 1,5-W-5,08
-
プリント基板用端子台
1706714
ZFKDSA 1,5-W-7,62
-
プリント基板用端子台
1706730
ZFKDS 1,5-5,08
-
プリント基板用端子台
1706701
ZFKDSA 1,5-7,62
-
プリント基板用端子台
1706727
ZFKDSA 1,5-6,08
-
プリント基板用端子台
1871856
製品 ヘルプ