RZ-SPT 5-4 V - ピッチスペーサ
1701535

製品ライン COMBICON Terminals L
断面積 6 mm2
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

ピッチスペーサ、 色: 緑、 製品ラインアップ: DECKEL + RZ + DP、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 幅: 4 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能