プリント基板用端子台
RZ-MKDSP 10 HV-2,54 - ピッチスペーサ
RZ-MKDSP 10 HV-2,54
-
ピッチスペーサ
1929672
ピッチスペーサ、ピッチを2.54mm拡張し端子台を連結、色:緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピッチスペーサ
製品シリーズ
DECKEL + RZ + DP
極数
1
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
寸法
幅
2.54 mm
基板上高さ
29.29 mm
高さ
29.29 mm
長さ
2078 mm
販売用データ
アイテム番号
1929672
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZCC
GTIN
4017918820299
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.948 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.936 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.006 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
MKDSP 10HV/ 2-10,16
-
プリント基板用端子台
1929517
MKDSP 10HV/ 3-10,16
-
プリント基板用端子台
1929520
製品 ヘルプ