プリント基板用端子台
RZ 2,5-FRONT 2,5 V - ピッチスペーサ
RZ 2,5-FRONT 2,5 V
-
ピッチスペーサ
1700082
ピッチスペーサ、ピッチを2.5 mm拡張し同形状の端子台と連結、色:緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピッチスペーサ
製品シリーズ
DECKEL + RZ + DP
極数
0
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
寸法
幅
2.5 mm
高さ
19.5 mm
長さ
18.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1700082
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZCA
GTIN
4017918022778
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.616 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.547 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.004 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
FRONT 2,5-V/SA 5
-
プリント基板用端子台
1700037
FRONT 2,5-V/SA 5 BK
-
プリント基板用端子台
1868649
FRONT 2,5-V/SA10
-
プリント基板用端子台
1700053
FRONT 2,5-V/SA10 BK
-
プリント基板用端子台
1889563
製品 ヘルプ