PSI-MODEM-3G/ROUTER
-
ルーター
2314008
産業用UMTS/GSMルータ(850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz)、Ethernetインターフェース。ファイアウォール、NATおよびIPsec VPNをサポート。SMA-Fメスアンテナコネクタ。SMSで送信。デジタル入力6点、デジタル出力4点。ウェブベース管理で設定。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | モバイルルーター |
| セキュリティ機能 | |
| VPNにおける1:1 NAT(ネットワークアドレス変換) | サポートあり |
| VPNトンネルの数 | 3 |
| 認証 | X.509v3 、PSK |
| データ完全性 | MD5、SHA-1 |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サポート | サーバ |
| フィルター機能 | IP、ポート、プロトコル |
| ファイアウォールルール | ステートフルインスペクションファイアウォール |
| IPsec(Internet Protocol security)モード | ESPトンネル |
| NTP(Network Time Protocol)クライアント | クライアント/サーバ |
| Remote Syslog Logging | 外部サーバ上 |
| 暗号化方式 | 3DES、AES-128、-192、-256 |
| 電気的絶縁 | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| 規準状態での最大損失電力 | 4 W |
| 主電源の種類 | モバイル通信 |
| テスト電圧データインターフェース/データインターフェース | 1 kV (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1 kV (50 Hz、1 分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 通常電流消費 | < 200 mA (24 V DC) |
| < 90 mA (スタンバイ) | |
| 最大消費電流 | < 800 mA (DC 10 V時(50 mAの出力4点を含む)) |
| 機能 | |
| 管理 | ウェブベース管理、SNMP |
| デジタル | |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 入力数 | 6 |
| 電圧入力信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 4 |
| 電圧出力信号 | 10 V DC ... 30 V DC (動作電圧により異なる) |
| 電流出力信号 | ≤ 50 mA (耐短絡) |
| 電源 | |
| 締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| Webサーバ | はい |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps、オートネゴシエーション |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 1 |
| 伝送距離 | 100 m (シールド対応ツイストペア) |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、FTP、HTTP |
| 補助プロトコル | ARP、DHCP、PING(ICMP)、SNMP V1、SMTP |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | GSM/GPRS/EDGE |
| 周波数 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 850 MHz (0.25 W (UMTS)) | |
| 1900 MHz (0.25 W (UMTS)) | |
| 2100 MHz (0.25 W (UMTS)) | |
| 伝送容量 | 0.25 W |
| データ速度 | ≤ 7.2 Mbps (HSDPA) |
| ≤ 5.7 Mbps (HSUPA) | |
| アンテナ | 50ΩインピーダンスSMAアンテナソケット |
| アンテナ接続方式 | SMA(メス) |
| SIMインターフェース | 1.8ボルト、3ボルト |
| 1.8ボルト、3ボルト | |
| GPRS | クラス12、クラスB |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | マルチスロットクラス10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| ネットワーク機能 | 受信データは4タイムスロット、送信データは4タイムスロット。PINはモデムに保存。停電後はネットワークに自動リダイアル。 統合TCP/IPスタック、ファイアウォールおよびVPNサポート、独立接続を確立。 |
| ネットワークチェック | LEDバーグラフで受信品質を表示 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | 自由落下: 1 m |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 振動(動作時): 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 衝撃(動作時): 動作時:15 g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 衝撃(保管/輸送時): 保管時:30g、11ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 65 °C (非接続時) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | R&TTE指令1999/5/EECに適合 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 4 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | ± 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz (試験強度3) |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 1 kV (試験強度3) |
| 信号 | ± 1 kV (イーサネットとアンテナ) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 1 kV (同期) |
| ± 2 kV (非同期) | |
| 信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
| ± 1 kV (アンテナ) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2314008 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC422 |
| GTIN | 4046356594387 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 321.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 200 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
互換性のある製品
特長
ウェブベース管理で設定
最大3つのVPNトンネルを同時に
呼び出しでVPNを開始
電磁適合性が高い
SMS経由でVPNを開始
X.509で認証
接続モニタリング
SIMカードの両方のPINを暗号化
ファイアウォール
NAT表
10/100 Mbps
オートクロス
UMTSモバイル電話ネットワーク:850、1900、and 2100 MHz
GSM携帯電話ネットワーク:850、900、1800、1900 MHz
IPアドレスで接続を確立