FL MGUARD PCI/533
-
ルーター
2989213
製品の詳細
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 信号LED | WANリンク、WAN動作、LANリンク、LAN動作 |
| チャネル数 | 2 |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | HTTPSサポートは必須 |
| 製品の種類 | セキュリティルーター、DINレール取付けなし |
| 形式 | PCI |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 電力消費 | max. 2.5 W |
| ローカル診断 | ポート当たり1個のLED アクティビティ LED赤 |
| ポート当たり1個のLED リンクアクティブ 緑色LED | |
| 電源 | |
| 接続 | PCIバス経由 |
| 接続方法 | RJ45、シールド対応 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % (結露なし) |
| 取付けタイプ | PCIスロット |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| 状態表示 | リンク/動作(ポートごと) |
| アイテム番号 | 2989213 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN312 |
| GTIN | 4046356298933 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 115.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 115.7 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |
互換性のある製品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - ライセンス 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - ライセンス 2700194