FL MGUARD DELTA TX/TX
-
ルーター
2700967
製品の詳細
| 幅 | 130 mm |
| 高さ | 50 mm |
| 奥行き | 114 mm |
| 色 | 銀 |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | 電源、データ伝送、エラー、リンク、動作 |
| チャネル数 | 2 (RJ45) |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | HTTPSサポートは必須 |
| 製品の種類 | セキュリティルーター、DINレール取付けなし |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| ローカル診断 | 緑色LED |
| ポート当たり1個のLED リンクアクティブ 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.99 W |
| 電源 | |
| 電源 (AC) | 230 V AC |
| 電圧範囲 | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
| 最大消費電流 | 40 mA |
| 通常電流消費 | 13 mA |
| 接続方法 | RJ45、シールド対応 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 5 °C ... 40 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55022/Class B |
| 状態表示 | LED:P1、P2、Fault、State、Error、LAN、WAN |
| アイテム番号 | 2700967 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN313 |
| GTIN | 4046356741491 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 966.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 725 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - パッチケーブル 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - パッチケーブル 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - パッチケーブル 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - パッチケーブル 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - パッチケーブル 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - パッチケーブル 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - パッチケーブル 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - ライセンス 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - ライセンス 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - ソフトウェア 2981974
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - ライセンス 1493074
特長
集中管理ツール
最大限のセキュリティ