セキュリティ機器
FL MGUARD 4302/K4
-
ルーター
1488326
製品の詳細
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 133.8 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | プラスチック製 |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | 電源、データ伝送、エラー、リンク、動作 |
| チャネル数 | 2 (RJ45ポート) |
| デジタル出力 x 2、デジタル入力 x 2 | |
| 接続方法 | プッシュイン/スプリング式 |
| 補足事項 | 電気的に非絶縁 |
| VPN - 開放ボタン | |
| 接続方法 | プッシュイン/スプリング式 |
| 機能 | |
| 基本機能 | インテリジェントなファイアウォールと250トンネル対応VPN付きセキュリティ機器、プラスチック製ケース、SDメモリカード用スロット、拡張温度範囲、ギガビットワイヤスピード、お客様指定のソフトウェアコンフィグレーション、テレプレゼンスアプリケーションでのみ使用可能 |
| システム要求 | |
| サポートするブラウザ | HTTPSサポートは必須 |
| 製品の種類 | DINレール用セキュリティルータ |
| 製品シリーズ | Security-Router |
| タイプ | Stand-alone |
| 特殊な性質 | NAT |
| VPN | |
| IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス | |
| IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品 | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| セキュリティ機能 | |
| VPNにおける1:1 NAT(ネットワークアドレス変換) | サポートあり |
| VPNトンネルの数 | 250 |
| 認証 | X.509v3 - RSAまたはPSKの証明書 |
| データ完全性 | MD5、SHA-1、SHA 256、SHA-512 |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サポート | サーバまたはリレーエージェント |
| フィルター機能 | MACアドレスとIPアドレス、ポート、プロトコル |
| ファイアウォールデータ処理能力 | 最大 940 Mbps (ルーターモード、デフォルトファイアウォールルール、一方向スループット) |
| 最大 850 Mbps (ステルスモード、デフォルトファイアウォールルール、一方向スループット) | |
| ファイアウォールルール | 設定可能なステートフルインスペクションファイアウォール(全機能付き)、IEC 61784-3-3に準拠したPROFIsafe用の安全な絶縁、ユーザーファイアウォール、条件付きファイアウォール、ルールセット |
| 基本機能 | インテリジェントなファイアウォールと250トンネル対応VPN付きセキュリティ機器、プラスチック製ケース、SDメモリカード用スロット、拡張温度範囲、ギガビットワイヤスピード、お客様指定のソフトウェアコンフィグレーション、テレプレゼンスアプリケーションでのみ使用可能 |
| IPsec(Internet Protocol security)モード | ESP - トンネル/ESP - トランスポート |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | プロトコル802.2に準拠 |
| NTP(Network Time Protocol)クライアント | クライアント/サーバ |
| Remote Syslog Logging | 外部サーバ上 |
| ルーティング | 標準ルーティング、NTA、1:1-NAT、ポートフォワーディング |
| 保護対象 | IPスプーフィング、DoS、SYNフラッド保護 |
| 暗号化方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| VPN(仮想プライベートネットワーク)処理能力 | 最大 250 Mbps (ルーターモード、VPN一方向スループット) |
| ローカル診断 | US1、US2 電源US1、US2 緑色LED |
| ポート当たり1個のLED リンクアクティブ/速度 緑/緑/黄LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 通常 2.88 W |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 36 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積1.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 1 A |
| 通常電流消費 | 120 mA (US=24 V DC および 周囲温度25°C) |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC (通常) |
| 通信用コンタクト制御電流 | 250 mA (短絡抵抗) |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | はい |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 接触放電6 kV、空中放電8 kV |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 10 V/m (80 MHz ... 6000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4(バースト) 2 kV電源ライン、2 kVデータライン | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5(サージ) power line: 1 kV (line/earth), 0.5 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 状態表示 | LED:US1、US2、障害、リンク、動作 |
| アイテム番号 | 1488326 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN431 |
| GTIN | 4063151932565 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 388.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 302 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
特長
集中管理ツール
最大限のセキュリティ
最大限の性能
ITとOTのセキュリティの統合
mGuardセキュリティテクノロジ