PROFIBUS DPリピータを接続したPROFIBUSヘッドステーションにはネットワーク診断機能とオシロスコープ機能があります。
FB-HSB-DP-SC
-
ディストリビュータ
2316382
PROFIBUS DPの統合および診断用のPROFIBUS DPカプラシステム。1つのネットワークのヘッドステーションユニット(FB-HSB)、オシロスコープ(FB-DP-RPTR/SC)を備えたPROFIBUS DPリピータを含みます。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ネットワーク診断のコンフィグレーションとアクセスを行う強力な組込みウェブサーバ
FDT/DTMを使用したPROFIBUSフィールドデバイスの管理とコンフィグレーション
1台の通信インターフェースモジュールで最大10台のPROFIBUS DPまたはPROFIBUS PAモジュールを駆動可能
12 Mbpsまでのボーレートを透過的に自動検出