FB-PA/SC - ディストリビュータ
FB-PA/SC
-
ディストリビュータ
2316375
オシロスコープを接続したPROFIBUS PAインターフェースモジュール
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
デバイスカプラ
電気特性
電源
電圧範囲
バックプレーンから給電
最大消費電流
12 mA
接続データ
電源
接続方法
バスベースモジュール
接続電線サイズ/撚線
0.20 mm² ... 2.50 mm²
単線接続サイズ
0.20 mm² ... 2.50 mm²
接続電線サイズ AWG
24 ... 12
寸法
幅
25 mm
高さ
100 mm
奥行き
132 mm
材料仕様
色
緑
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-20 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 60 °C
高度
2000 m
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
5 % ... 95 % (結露なし)
承認
適合/認証
UL、米国 / カナダ
UL 508 Listed
UL、カナダ
CSA C22.2 No. 142
規格と基準
標準/規則
標準/規則
IEC 61000-4-12準拠のリング波ノイズ耐性
標準/規則
標準/規則
IEC 61131-2準拠で高湿
標準/規則
標準/規則
IEC 61131-2準拠で高温高湿
標準/規則
標準/規則
EN 61131-2およびEN 50178準拠の衝撃と振動
PROFIBUS標準化
標準/規則
IEC 61158-2
取付け
取付けタイプ
DINレール:35 mm
取付け位置
水平置きDINレールNS 35、EN 60715に準拠 に取付け
販売用データ
アイテム番号
2316375
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC135
GTIN
4055626021515
1個あたりの重量(梱包を含む)
311.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
281 g
関税率
85176200
生産国
NL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ