PR2-RSC3-LV- 24AC/2X21
-
リレーモジュール
2834656
ねじ接続式組立済みリレーモジュール、構成内容はリレーベース、LED付き産業用リレー、取付け/取外し手動作動レイヤー、バリスタ保護モジュール、固定ブラケット。入力電圧:24 V AC、2c接点、10 A
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DCタイプでフリーホイールダイオードをリレーに組込み
検出可能な手動操作とステータスLEDを持つリレー
4c接点にマルチレイヤ金めっき接点を接続
メカニカルスイッチ位置インジケータ
1/3段リレーベースでコンタクトを論理的に配列