PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
リレーモジュール
2834643
ねじ接続式組立済みリレーモジュール、構成内容はリレーベース、LED付き産業用リレー、フリーホイールダイオードと取付け/取外し手動作動レバー、固定ブラケット。入力電圧:24 V DC、2c接点、10 A
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DCタイプでフリーホイールダイオードをリレーに組込み
検出可能な手動操作とステータスLEDを持つリレー
1/3段リレーベースでコンタクトを論理的に配列
メカニカルスイッチ位置インジケータ
4c接点にマルチレイヤ金めっき接点を接続