PLC-RSP- 48DC/21
-
リレーモジュール
2966498
PLC-INTERFACE、スプリング式接続のベース端子台PLC-BSP.../21および電源用コンタクト付きプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1c接点、入力電圧48 V DC
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | リレーモジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | ユニバーサル |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 2x 107サイクル |
| 絶縁特性: 標準/規則 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 01.04.2026 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.44 W |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 48 V DC |
| 入力電圧範囲 | 37.4 V DC ... 60 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 9.2 mA |
| 応答時間 | 5 ms |
| 通常復旧時間 | 8 ms |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード | |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgSnO |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC (電圧が250 V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST 8-PLC...またはFBST 500...を使ってブリッジします。) |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V (100 mA時) |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 最大突入電流 | お問合せください |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA (12 V時) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| スイッチング速度 | 2 A (24 V時、DC13) |
| 0.2 A (110 V時、DC13) | |
| 0.1 A (220 V時、DC13) | |
| 3 A (24 V時、AC15) | |
| 3 A (120 V時、AC15) | |
| 3 A (230 V時、AC15) | |
| コイル側 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| コンタクト側 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2966498 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK621A |
| GTIN | 4017918165321 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 32.01 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 30.17 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060935
-
REL-MR- 24DC/21 - シングルリレー 2961105
特長
スリム設計
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
RT IIIシールインリレー
入力回路および干渉抑制回路を組込み
機能的なプラグインブリッジ