PLC-RSP- 24DC/21AU - リレーモジュール
2966540

PLC-INTERFACE、スプリング式接続のベース端子台PLC-BSP.../21および多層金めっき接点付きプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7,5に取付け、1c接点、入力電圧24 V DC

製品の詳細







互換性のある製品



特長

スリム設計
V8アダプタで配線システムに効率的に接続
RT IIIシールインリレー
コイルとコンタクト側の間の安全絶縁
入力回路および干渉抑制回路を組込み
機能的なプラグインブリッジ