PLC-RSP- 24DC/ 1/SEN
-
リレーモジュール
2967361
PLCセンサリレー、スプリング接続式ベース端子台PLC-BSP...SENおよびパワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーで構成、DINレールNS 35/7.5に取付け、1 a接点、入力電圧DC 24 V
製品の詳細
| 製品の種類 | リレーモジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 2x 107サイクル |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 01.04.2026 |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 4 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 9 mA |
| 応答時間 | 5 ms |
| 通常復旧時間 | 8 ms |
| 保護回路 | ダンピングダイオード、極性保護ダイオード |
| 定格電圧表示 | あり |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgSnO |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC (電圧が250 V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST 8-PLC...またはFBST 500...を使ってブリッジします。) |
| 最小スイッチング電圧 | 12 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 最大突入電流 | お問合せください |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 140 W (約 24 V DC) |
| 20 W (約 48 V DC) | |
| 18 W (約 60 V DC) | |
| 23 W (約 110 V DC) | |
| 40 W (約 220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| コイル側 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| コンタクト側 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN EN 50178/VDE 0160(関連する部分) | |
| IEC 60255/DIN VDE 0435(関連する部分) | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2967361 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK622A |
| GTIN | 4017918165215 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 31.65 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 31.65 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |