PLC-2RSP-24DC/ 1
-
リレーモジュール
2987312
PLC-INTERFACE、独立したリレー2点を接続、スプリング式ベース端子台PLC-BSP.../21と組込みリレー2点で構成、電源用コンタクト、DINレールNS 35/7,5に取付け、1 a接点x2、入力電圧:DC 24 V
製品の詳細
| 製品の種類 | リレーモジュール |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| アプリケーション | リレー2点を組込み |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 2x 107サイクル |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 12.09.2025 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.17 W |
| 試験電圧 (巻き線/コンタクト) | 3 kV AC (50 Hz、1分、巻き線/コンタクト) |
| 試験電圧 (接点/接点) | 3 kV AC (50 Hz、1分、接点/接点) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| コイル側 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| ドライブと機能 | 単安定 |
| 定格消費電流(UN時) | 7 mA |
| 応答時間 | 4 ms |
| 通常復旧時間 | 6 ms |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード | |
| 定格電圧表示 | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 2 a接点(1 a接点のリレーx2) |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| スイッチコンタクトに関する注 | 2x |
| 接点材質 | AgNi |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 最小スイッチング電圧 | 24 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 3.5 A |
| 最小スイッチング電流 | 5 mA |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 84 W (約 24 V DC) |
| 24 W (約 48 V DC) | |
| 24 W (約 60 V DC) | |
| 31 W (約 110 V DC) | |
| 46 W (約 220 V DC) | |
| 875 VA (250 V AC) | |
| コイル側 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| コンタクト側 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 86 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (リレーソケット) | IP20 (リレーベース) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 60 °C |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2987312 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK622C |
| GTIN | 4046356451222 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 32.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 32.46 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
6.2 mmのハウジング1対に2つの切替えチャネル
従来の6.2 mmリレーに比べ接点密度が高い
コイルとコンタクト間およびコンタクト同士のDIN EN 50178準拠による安全絶縁
入力回路/保護回路を組込み
ねじ接続方式およびPush-in接続方式