DEK-REL- 5/O/1 - リレーモジュール
2941170

リレー端子台、ソルダーピンタイプミニチュアリレー、コンタクト(AgNi+Au): 低~中負荷、1 a接点、入力電圧AC/DC 5 V、NS 35/7.5に取付け、端子幅6.2 mm、反転設計

製品の詳細








特長

N端子台が不要で低コスト
空きスペースが73 %以上増える
最小限の配線に
入力回路を組込み
汎用の定格電流1 mA~5 Aで硬質金メッキ仕様の2層コンタクト
入力と出力の間は2 kVrmsの電気的絶縁