RIF-2-BPT/4X21/EX
-
リレーソケット
1047028
RIF-2.../EXリレーベース、RTIII密閉型産業用リレーの4c接点を用いた組立て用、Zone2での使用向け、Push-in接続式、入力/干渉抑制モジュール用プラグインオプション、NS 35/7,5に取付け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | 継電器バージョン |
| 製品シリーズ | RIFLINE complete |
| セット内容 | 2909739 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21/EX |
| 2909740 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21/EX | |
| 2909741 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX |
| 定格電圧UN | 250 V AC/DC |
| 標準規格 IN | 4x 6 A |
| 保護回路 | 選択した入力/サプレッサモジュールにより異なる |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 0.14 mm² ... 1 mm² (プラスチック製スリーブ付きフェルール、二段端子台上の2本の導線) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 (単線) |
| 26 ... 16 (フレキシブル) |
| 幅 | 31 mm |
| 高さ | 96 mm |
| 奥行き 保持ブラケット | 75 mm (保持ブラケット付き) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V2 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C (アセンブリによる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 1047028 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6523 |
| GTIN | 4055626647500 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 70.35 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 67.4 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
FBS 2-6 - プラグインブリッジ 3030336
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
STP 5-2 - マーキングキャリア 0800967
-
RIF-RH-2 - 保持ブラケット 2900954
-
RIF-RHS-2 - 保持ブラケット 2908043
-
RIF-RHM-2 - リレー保持ブラケット 2905984
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - プラグインモジュール 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - プラグインモジュール 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - プラグインモジュール 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - プラグインモジュール 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - プラグインモジュール 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - プラグインモジュール 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - プラグインモジュール 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - プラグインモジュール 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - プラグインモジュール 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - プラグインモジュール 2900951
-
RIF-T3-24UC - タイマモジュール 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - プラグインモジュール 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - プラグインモジュール 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798