EMG 45-RELS/K2 - リレーソケット
EMG 45-RELS/K2
-
リレーソケット
2950666
リレーモジュール、KAMMRELAIS®サイズ2のプラグインベースを接続、接点:B 110、4c接点
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
継電器バージョン
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
入力データ
入力定格電圧U
N
230 V AC
230 V AC
接続データ
入力側
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
出力側
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12
寸法
幅
45 mm
高さ
75 mm
奥行き
82.5 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
絶縁材質
PC-F
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
規格と基準
標準/規則
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
DIN VDE 0109-11、ドラフト
DIN EN 50178/VDE 0160(関連する部分)
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
組立てに関する注意事項
一列、スペースなし
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2950666
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK6131
GTIN
4017918084080
1個あたりの重量(梱包を含む)
103.09 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
103.09 g
関税率
85364190
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
アクセサリ
EMG-GKS 12
-
マーキング材
2947035
製品 ヘルプ