カップリングリレー
シングルリレーとアクセサリ
ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - リレーソケット
ECOR-2-BSC2-RT/4X21
-
リレーソケット
2908214
ECOR-2リレーベース、4 c接点を接続した産業用リレーに使用、ボルト式、NS 35/7,5に取付け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
継電器バージョン
製品シリーズ
ESSENTIAL edition
電気特性
定格電圧U
N
250 V AC/DC
標準規格 I
N
5 A
接続データ
入力側
接続方法
ボルト接続式
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり)
撚線接続断面積
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり)
出力側
接続方法
ボルト接続式
剥き線長さ
8 mm
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり)
撚線接続断面積
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり)
寸法
製品寸法
幅
29.8 mm
高さ
64.9 mm
奥行き (保持ブラケット)
63 mm (ECOR-RHM-2)
材料仕様
色
トラフィックグレーB (RAL 7043)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2908214
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DKF313
GTIN
4055626289144
1個あたりの重量(梱包を含む)
55.07 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
50.5 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 113228
UL 認証
認証ID: FILE E 113228
EAC
認証ID: RU C-DE.**08.B.01419
cULus認証済み
認証ID: E113228
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21
-
シングルリレー
1109557
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21
-
シングルリレー
1032527
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21
-
シングルリレー
1109558
REL-IR-BL/L-110DC/4X21
-
シングルリレー
1109560
REL-IR-BL/L-125DC/4X21
-
シングルリレー
1109561
REL-IR-BL/L-220DC/4X21
-
シングルリレー
1109562
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21
-
シングルリレー
1109563
REL-IR-BL/L-115AC/4X21
-
シングルリレー
1109564
REL-IR-BL/L-230AC/4X21
-
シングルリレー
1032531
REL-IR-BL- 24DC/4X21
-
シングルリレー
1032521
REL-IR-BL-230AC/4X21
-
シングルリレー
1032529
アクセサリ
DB 50- 90 BU
-
配線ブリッジ
2821180
DB 50- 90 BK
-
配線ブリッジ
2820916
DB 50- 90 GY
-
配線ブリッジ
2820929
製品 ヘルプ