cULus認証済み
認証ID: E365246-20141111| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 A | 14 - 10 | |||
プリント基板用端子台、すずめっき撚線ケーブル用、例:型式PV 1-F、公称電流:41 A、1極、接続方式:スプリング式、取付け:THT/THR、スルーホールリフローテクノロジについてのユーザー情報はcombicon.comを参照
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 A | 14 - 10 | |||