PTS 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP-B - プリント基板用コネクタ
1751973

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 5 mm
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 4、 製品ラインアップ: PTS 1,5/..-PH CLIP-B、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: スナップオン組立て、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON PST 1,3、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
内部ブリッジで渡り配線に最適
小さなサイズに対して最大のクランプスペース
CLIP形状でデバイス筐体にスナップ接続可能