PTE 1,5/ 2-7,5 EU
-
プリント基板用端子台
1709231
プリント基板用端子台、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: PTE 1,5、 ピッチ: 7.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 特殊アプリケーションでは定格絶縁電圧250 V、定格サージ電圧1 kVで過電圧カテゴリIVと汚染度3に準拠することもできます。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能