計測制御テクノロジおよび信号用サージ保護
PT-IQ-EX-L-PP - 絶縁プレート
PT-IQ-EX-L-PP
-
絶縁プレート
2905023
PT-IQ-EXシステムのコントローラとサージ保護の間に50 mmの空間を確保するNS-35/7,5 DINレール分離版。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
材料仕様
色
青 (RAL 5015)
UL94難燃性クラス
V-0
絶縁材質
FR4-21
ハウジングの材質
FR 4-21
寸法
外形寸法
幅
1 mm
高さ
138.7 mm
奥行き
77.2 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
2905023
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CL2152
GTIN
4046356913058
1個あたりの重量(梱包を含む)
24.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
24.7 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27171592
ECLASS-15.0
27171592
ETIM
ETIM 10.0
EC002497
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
0.449 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ