PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B - セーフティリレー
2981499

非常停止、安全ドア回路、電磁スイッチおよびライトカーテン用セーフティリレー、SIL 3またはEN ISO 13849準拠のCat. 4/PL eまで対応、a接点2点、TBUSインターフェース、自動または手動でリセット、プラグ式Push-in端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
T-BUS拡張付きモジュールシステム
緊急停止および安全ドアのモニタリング、ライトカーテンの評価
安全出力2点、補助出力1点
1チャネルおよび2チャネル制御