安全カップリングリレーは、フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/O機器にカップリングして、パワーの適合や電気的絶縁を行うために使用されます。 安全カップリングリレーは、High-demandやLow-demandのアプリケーションで使用することができます。 安全カップリングリレーは回路を安全に遮断します。
PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SC
-
カプリングリレー
1086945
SIL 3のHigh DemandおよびLow Demandアプリケーション用カップリングリレー、デジタル出力信号をI/Oに接続、独立して制御可能な安全出力2点、フィードバック2点、安全状態オフアプリケーション、テストパルスフィルタ、プラグ式ねじ端子台
製品の詳細
Functional Safety
認証ID: 968/FSP 1955.02/24IECEx
認証ID: IECEx ULD 19.0023XATEX
認証ID: DEMKO 19 ATEX 2240XcULus Listed
認証ID: E360692CCC
認証ID: 2022122304115696互換性のある製品
特長
IEC 61508 、IEC 61511 、IEC 50156準拠でSIL 3まで対応
クラスI、ゾーン2アプリケーション向けに認証
EN 50205準拠の強制ガイド接点
組込み式アラームコンタクトでIEC 61508準拠の耐久試験が簡単
幅わずか12.5 mmの薄型ハウジング
コントローラのテストパルスのフィルタリングで長寿命
安全出力2点、フィードバック出力2点
リレーチャネルの独立制御が可能