PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC
-
セーフティリレー
2702192
フェールセーフコントローラ用セーフティリレー、SIL 3、Cat.4、PL e、1チャネル、自動リセット、安全出力1点、US = DC 24 V、IEC 61131-6準拠、固定ねじ式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3
幅わずか6.8 mmの薄型ハウジング
1チャネル制御
安全出力1点、デジタル信号出力1点
フェールセーフコントローラのデジタル出力信号をI/Oデバイス(バルブなど)にカプリングして電気的な絶縁やパワー適合を行う
自動リセット