信号灯
PSD-S AS END COVER - 終端板
PSD-S AS END COVER
-
終端板
2700148
黒の先端カバー(取換え部)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
製品シリーズ
PSD-S
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-30 °C ... 50 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
取付け位置
任意
材料仕様
色
黒
色
黒 (RAL 9005)
部材
ポリカーボネートPC
寸法
外形寸法
高さ
16 mm
直径
70 mm
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
販売用データ
アイテム番号
2700148
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL11Z
GTIN
4046356491396
1個あたりの重量(梱包を含む)
17 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16 g
関税率
85319000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242292
ECLASS-15.0
27242292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
0.5 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ