Resygate 1000は最大500のPV(プロセス変数)に対応するプロトコルコンバータです。シリアルやTCPの遠隔制御プロトコルを標準のIEC 60870-5-104およびIEC 60870-5-101 Balancedプロトコルに変換します。Resygateはネットワーク対応プロセス接続の汎用プロトコルコンバータとして機能します。また、制御システム同士のネットワークから分離して接続するプロトコルコンバータつまりサブステーションとしても使用できます。
RESYGATE 1000
-
プロトコルコンバータ
2400128
最大500のPV(プロセス変数)に対応するプロトコルコンバータ、シリアル通信をEthernetの通信に変換してネットワークを最新にしたり組み合わせたりします。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
500のプロセス変数に対応するプロトコルコンバータ
シリアルインターフェース3点
GSMまたはUMTSでステーションに接続
最大18点のシリアル端末デバイスを接続(プロトコルにより異なる)
IEC 60870-5-104、IEC 60870-5-101、Modbus/RTU、Modbus/TCPのプロトコルをIEC 60870-5-104またはIEC 60870-5-101のプロトコルに変換
四重のソフトウェア冗長でフェールセーフ(コンバータ1点、制御システム4点)
サブネットワークの構成でIPアドレスを有効活用
自動整合性検査機能のあるインストール済みソフトウェアでローカルステーションを簡単にコンフィグレーション