EV-T2SOCR-PA-WL - 保護カバー
1531959

CHARX connect modular、タイプ 2、保護カバー、プレミアム、アクセサリ、丸形、前面取付け、M5ねじ、セルフロック機構付き、LED付き(アノードコモン接続)、インフラ用充電ソケットへの取付け用、ロゴなし、IEC 62196-2

製品の詳細








特長

自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
独自のロゴ使用により、ブランドの個別化が可能
ソケット・アウトレットを気候や破壊行為から確実に保護